Calibro a corsoio con asta di profondità

Calibro a corsoio con asta di profondità
Calibro a corsoio standard che offre i seguenti vantaggi:
Scala principale e nonio cromati opachi per una alta leggibilità.
Calibro e corsoio in acciaio temprato, anticorrosione
Guide rialzate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

530-102

Codice componente
530-102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Con vite di blocco superiore Si Asta di profondità(mm) Ø 1,9 Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,05
Max. errore ammesso S MPE(mm) ±0,07 Campo(mm) 0 - 150 Massa(g) 144

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio con asta di profondità, il codice articolo è il seguente: 530-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 530-102.

Supporto tecnico