Codice articolo del costruttore: 160-119
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 655.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Interni da: 5,04 inch
Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,002 inch
Max. errore ammesso S MPE: ±0,002 inch
Massa: 1200 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
160-119
Codice componente
|
---|
160-119 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interni da (inch) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.00 € | 1 | 5 giorni | 5,04 | ±0,002 | ±0,002 | 1200 |
Loading...
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Scala graduata |
---|---|---|---|---|---|
Con vite di blocco superiore | Si | Graduazione(inch) | 0,001 | Graduazione(mm) | 0,02 |
Si trova sulla pagina di Calibri a corsoio da officina con becchi a pennino, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 160-119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 160-119.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Interni da(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
160-103 |
160-106 |
160-112 |
160-125 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Interni da (inch) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.00 € | 1 | 5 giorni | 5,04 | ±0,002 | ±0,002 | 1400 | |||
1,370.00 € | 1 | 5 giorni | 1,001 | ±0,003 | ±0,003 | 3500 | |||
2,304.00 € | 1 | 60 giorni | 1,001 | ±0,004 | ±0,004 | 4850 | |||
412.00 € | 1 | 60 giorni | 3,04 | ±0,0015 | ±0,0015 | 450 |