Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
160-102 |
160-105 |
160-116 |
160-124 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interni da (inch) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.00 € | 1 | 60 giorni | 5,04 | ±0,002 | ±0,002 | 1400 | |||
1,370.00 € | 1 | 60 giorni | 1,004 | ±0,003 | ±0,003 | 3500 | |||
678.00 € | 1 | 60 giorni | 5,04 | ±0,002 | ±0,002 | 1200 | |||
412.00 € | 1 | 60 giorni | 3,04 | ±0,0015 | ±0,0015 | 450 |
Loading...
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Scala graduata |
---|---|---|---|---|---|
Con vite di blocco superiore | Si | Graduazione(inch) | 0,001 |
Configura
Proprietà di base
Interni da(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali