Calibro digimatic ABS per interassi di fori (573-606)

Calibro digimatic ABS per interassi di fori 573-606

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 573-606

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 675.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Max. errore ammesso S MPE: - inch

OFFSET: - inch

Accuratezza: ±0,03 mm

Risoluzione: 0,01 mm

Max. errore ammesso S MPE: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

573-606

Codice componente
573-606
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Accuratezza
(mm)
Risoluzione
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Durata batteria

675.00 €

1 60 giorni --±0,030,01-1010,1 - 210177circa 5 anni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Si trova sulla pagina di Calibro digimatic ABS per interassi di fori, il codice articolo è il seguente: 573-606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-606.

Tipologia prodotto

Codice componente
573-605-20
573-606-20
573-608-20
573-615-20
573-616-20
573-618-20
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Accuratezza
(mm)
Risoluzione
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Durata batteria

666.00 €

1 5 giorni ---0,01±0,031010,1 - 160157Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

741.00 €

1 5 giorni ---0,01±0,031010,1 - 210177Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

961.00 €

1 60 giorni ---0,01±0,041010,1 - 300340Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

623.00 €

1 5 giorni ---0,01±0,031010,1 - 160157Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

691.00 €

1 5 giorni ---0,01±0,031010,1 - 210177Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

933.00 €

1 5 giorni ---0,01±0,041010,1 - 300335Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Supporto tecnico