Codice articolo del costruttore: 573-602-20
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 741.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Errore massimo ammesso (Intero campo): - inch
Max. errore ammesso S MPE: - inch
Risoluzione: 0,01 mm
Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,02 mm
Max. errore ammesso S MPE: ±0,04 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
573-602-20
Codice componente
|
---|
573-602-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Risoluzione (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 198 |
Loading...
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Si trova sulla pagina di Calibro Digimatic ABS con becco regolabile IP67, il codice articolo è il seguente: 573-602-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-602-20.
Configura
Proprietà di base
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Tipo
Risoluzione(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Campo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
573-601-20 |
573-604-20 |
573-611-20 |
573-612-20 |
573-614-20 |
573-701-20 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Risoluzione (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | |||
886.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 970 | |||
655.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | |||
730.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 198 | |||
871.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 380 | |||
718.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,001 | ±0,002 | 0,0005/0,01 | - | - | - | 168 |