Codice articolo del costruttore: 573-643-20
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 845.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Rullo di regolazione: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
573-643-20
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Max. errore ammesso S MPE(mm) | ±0,05 | Campo(mm) | 10,1 - 200 |
Massa(g) | 227 | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale |
Si trova sulla pagina di Calibro digitale ABS con becchi a lama di coltello, il codice articolo è il seguente: 573-643-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-643-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
573-642-20 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Rullo di regolazione |
---|---|---|---|---|---|---|
908.00 € | 1 | 5 giorni | Si |