Calibro ABS di profondità IP67 (571-252-20)

Calibro ABS di profondità IP67 571-252-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 571-252-20

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 534.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Display: LCD, Altezza caratteri 9 mm

Base (L x P): 100 x 6 mm

Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,02 mm

Massa: 219 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

571-252-20

Codice componente
571-252-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Base (L x P)
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Massa
(g)

534.00 €

1 5 giorni LCD, Altezza caratteri 9 mm100 x 6±0,02219

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale Pollici - Metrici Metrico
Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si Risoluzione(mm) 0,01
Ripetibilità(mm) 0,01 Alimentazione batteria SR-44 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Durata batteria circa 5 anni

Si trova sulla pagina di Calibro ABS di profondità IP67, il codice articolo è il seguente: 571-252-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 571-252-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
571-251-20
571-253-20
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Display Base (L x P)
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Massa
(g)

460.00 €

1 5 giorni LCD, Altezza caratteri 9 mm100 x 6±0,02199

597.00 €

1 5 giorni LCD, Altezza caratteri 7 mm100 x 6,3±0,03280

Supporto tecnico