Calibro Digimatic ABS in fibra di carbonio (Codici componente)

Calibro Digimatic ABS in fibra di carbonio
Calibro Digimatic con struttura in fibra di carbonio e becchi in acciaioModello standard con becchi in acciaio.La struttura ultraleggera, in fibra di carbonio, riduce il peso totale fino al 50% .Lettura diretta delle misure di interni dall' LCD (Il valore offset può essere impostato facilmente con l'apposito tasto).Funzione PRESETL' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP66) ne consentel'utilizzo in  presenza di lubrificanti e refrigeranti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
552-302-10
552-303-10
552-304-10
552-305-10
552-306-10
552-312-10
552-313-10
552-314-10
552-315-10
552-316-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

1,152.00 €

1 5 giorni --20,1±0,04±0,04715

1,302.00 €

1 5 giorni --20,1±0,04±0,04310

1,901.00 €

1 5 giorni --20,1±0,05±0,051760

2,418.00 €

1 5 giorni --20,1±0,09±0,092160

3,090.00 €

1 5 giorni --20,1±0,12±0,122560

1,152.00 €

1 5 giorni ±0,002±0.00212,8--345

1,302.00 €

1 5 giorni ±0,002±0,00212,8--370

1,901.00 €

1 5 giorni ±0,002±0,00225,5--157

2,418.00 €

1 5 giorni ±0,004±0,00425,5--147

3,090.00 €

1 5 giorni ±0,005±0,00525,5--198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Digitale DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si
Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Durata batteria circa 5000 ore

Supporto tecnico