Codice articolo del costruttore: 500-702-20
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 222.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Uscita dati: No
Asta di profondità: piatta
Display: LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo): - inch
Max. errore ammesso S MPE: - inch
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
500-702-20
Codice componente
|
---|
500-702-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita dati | Asta di profondità | Display | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Asta di profondità (mm) | Risoluzione (mm) | Interni da (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) | Rullo di regolazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.00 € | 1 | 60 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | 0,01 | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | Si |
Loading...
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Allarme basso voltaggio | Si | ORIGINE (ABS-Zero) | Si |
Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale |
Si trova sulla pagina di Calibro ABS impermeabile IP67, il codice articolo è il seguente: 500-702-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 500-702-20.
Configura
Proprietà di base
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Asta di profondità(mm)
Interni da(mm)
Tipo
Uscita dati
Asta di profondità
Display
Risoluzione(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Campo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
500-703-20 |
500-704-20 |
500-706-20 |
500-707-20 |
500-708-20 |
500-709-20 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Uscita dati | Asta di profondità | Display | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Asta di profondità (mm) | Risoluzione (mm) | Interni da (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) | Rullo di regolazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | 0,01 | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 198 | Si | |||
420.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | 0,01 | - | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 350 | Si | |||
202.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | 0,01 | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | - | |||
279.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | 0,01 | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 198 | - | |||
401.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | 0,01 | - | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 345 | - | |||
203.00 € | 1 | 5 giorni | No | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | Ø 1,9 | 0,01 | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | - |