Calibro ABS digitale (500-500-10)

Calibro ABS digitale 500-500-10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 500-500-10

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 1,015.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Display: LCD, Altezza caratteri 10 mm

Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,05 mm

Max. errore ammesso S MPE: ±0,07 mm

Campo: 0 - 450 mm

Massa: 1170 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

500-500-10

Codice componente
500-500-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Durata batteria

1,015.00 €

1 5 giorni LCD, Altezza caratteri 10 mm±0,05±0,070 - 4501170Circa 20000 ore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si ON/OFF Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Risoluzione(mm) 0,01 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Si trova sulla pagina di Calibro ABS digitale, il codice articolo è il seguente: 500-500-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 500-500-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
500-501-10
500-502-10
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Display Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Durata batteria

1,106.00 €

1 5 giorni LCD; Altezza caratteri 10 mm±0,05±0,070 - 6001350circa 20000 ore

1,913.00 €

1 5 giorni LCD; Altezza caratteri 10 mm±0,07±0,090 - 10003300circa 20000 ore

Supporto tecnico