Calibro ABS IP67 con becchi sul retro della slitta (573-716-20)

Calibro ABS IP67 con becchi sul retro della slitta 573-716-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 573-716-20

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 1,650.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Max. errore ammesso S MPE: ±0,1 mm

Campo: 10,1 - 200 mm

Massa: 465 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

573-716-20

Codice componente
573-716-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

1,650.00 €

1 5 giorni ±0,110,1 - 200465

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si
ZERO/ABS Si Risoluzione(mm) 0,01 OFFSET(mm) 10
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Si trova sulla pagina di Calibro ABS IP67 con becchi sul retro della slitta, il codice articolo è il seguente: 573-716-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-716-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
573-717-20
573-718-20
573-719-20
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

1,687.00 €

1 5 giorni ±0,1510,1 - 300550

1,579.00 €

1 5 giorni ±0,110,1 - 200470

1,608.00 €

1 5 giorni ±0,1510,1 - 300555

Supporto tecnico