Set micrometro digitale a tre punti per interni

Set micrometro digitale a tre punti per interni
Micrometri per interni a tre punteSet testine intercambiabili
Contatti di misura con riporti in titanio per una maggiore durata
L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 65) ne consente l'utilizzo in  presenza di lubrificanti e refrigeranti
Grande display LCD con altezza caratteri di 7,5 mm
Con anelli di riscontro e prolunghe

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
468-971
468-972
468-973
468-974
468-975
468-976
468-977
468-978
468-979
468-980
468-981
468-982
468-983
468-984
468-985
468-986
468-987
468-988
468-989
468-990
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Superfici di Misura Risoluzione Risoluzione
(mm)
Pollici - Metrici Campi Individuali
(inch)
Campi Individuali
(mm)
Models Included Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Anelli di Riscontroinclusi

2,261.00 €

1 5 giorni 420Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno-0,001Metric-6-8, 8-10, 10-12--2 - 3Prolunga 100 mmø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)

1,853.00 €

1 5 giorni 560Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno-0,001Metric-12-16, 16-20--12 - 20Prolunga 150 mmø16 mm (177-177)

3,009.00 €

1 5 giorni 1,170Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno-0,001Metric-20-25, 25-30, 30-40, 40-50--20 - 50Prolunga 150 mmø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)

4,309.00 €

1 5 giorni 2420Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno-0,001Metric-50-63, 62-75, 75-88, 87-100--50 - 100Prolunga 150 mmø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)

6,414.00 €

1 5 giorni 3540Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno-0,001Metric-100-125, 125-150, 150-175, 175-200--100 - 200Prolunga 150 mmø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)

2,261.00 €

1 5 giorni 420Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric0,275-0,35, 0,35-0,425, 0,425-0,5--0,275 - 0,5-Prolunga 100 mmø0,35" (177-179) ø0,425" (177-283)

1,853.00 €

1 60 giorni 560Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric0,5-0,65, 0,65-0,8--0,5 - 0,8-Prolunga 150 mmø0,65" (177-182)

3,009.00 €

1 5 giorni 1,170Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric0,8-1, 1-1,2, 1,2-1,6, 1,6-2--0,275 - 2-Prolunga 150 mmø1" (177-184) ø1,6" (177-291)

4,309.00 €

1 5 giorni 2420Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric2-2,5, 2,5-3, 3-3,5, 3,5-4--4 - 8-Prolunga 150 mmø2,5" (177-315) ø3,5" (177-319)

6,414.00 €

1 5 giorni 3540Metallo duro con riporto in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato con riporto in titanio (12-200 mm)Cono : carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric4-5, 5-6, 6-7, 7-8--4 - 8-Prolunga 150 mmø5" (177-299) ø7" (177-303)

3,310.00 €

1 5 giorni 1,160Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno-0,001Metric-6-8, 8-10, 10-12468-161 / 468-162 / 468-163-6 - 12-ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)

3,670.00 €

1 5 giorni 1,290Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno-0,001Metric-12-16, 16-20, 20-25468-164 / 468-165 / 468-166-12 - 25-ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286)

3,973.00 €

1 5 giorni 1,480Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno-0,001Metric-25-30, 30-40, 40-50468-167 / 468-168 / 468-169-25 - 50-ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290)

3,064.00 €

1 5 giorni 1,270Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno-0,001Metric-50-63, 62-75468-170 / 468-171-50 - 75-ø62 mm (177-314)

3,653.00 €

1 5 giorni 1990Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno-0,001Metric-75-88, 87-100468-172 / 468-173-75 - 100-ø87 mm (177-318)

3,310.00 €

1 5 giorni 1,160Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric0,275-0,35, 0,35-0,425, 0,425-0,5-468-261 / 468-262 / 468-2630,275 - 0,5--ø0,35" (177-179) ø0,425" (177-283)

3,670.00 €

1 5 giorni 1,290Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric0,5-0,65, 0,65-0,8, 0,8-1-468-264 / 468-265 / 468-2660,5 - 1--ø0,65" (177-182) ø0,8" (177-287)

3,973.00 €

1 5 giorni 1,480Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric1-1,2, 1,2-1,6, 1,6-2-468-267 / 468-268 / 468-2691 - 2--ø1,2" (177-289) ø1,6" (177-291)

3,064.00 €

1 5 giorni 1,270Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric2-2,5, 2,5-3-468-270 / 468-2712 - 3--ø2,5" (177-315)

3,653.00 €

1 5 giorni 1990Carburo di tungsteno con rivestimento in titano (6-12 mm) Acciaio temprato con rivestimento in titanio (12-100 mm) Cono in carburo di tungsteno0,001 mm, 0,001 mm/0,00005" (modelli fino a 4") / 0,001 mm/0,0001" (modelli oltre 5")-Inch/Metric3-3,5, 3,5-4-468-272 / 468-2733-4--ø3,5" (177-319)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale 2 x PRESET Si
ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si
HOLD Yes Allarme basso voltaggio Si Protezione IP65
Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 1.2 anni

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico