Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
293-335-30 |
293-336-30 |
293-348-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Uscita dati | Campo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.00 € | 1 | 5 giorni | 275 | Si | 0 - 1 | |||
556.00 € | 1 | 5 giorni | 335 | Si | 1 - 2 | |||
277.00 € | 1 | 5 giorni | 275 | - | 0 - 1 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | 2 x PRESET (oltre 100 mm) | si |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Si | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(inch) | 0,00005 |
Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm |
Planarità(inch) | 0,000012 | Function Lock | Si | HOLD | Yes |
Pollici - Metrici | Inch/Metric | Errore max amm. J MPE(inch) | ±0,00005 | Stelo | Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm |
Parallelismo(inch) | 0,00004 | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 5-10 |
Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2.4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Uscita dati
Campo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali