Testina micrometrica con zero regolabile (148-501)

Testina micrometrica con zero regolabile 148-501

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 148-501

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 89.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 40 g

Graduazione: 0,001 inch

Graduazione: - mm

Pollici - Metrici: Inch

Errore max amm. J MPE: - µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

148-501

Codice componente
148-501
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

89.00 €

1 5 giorni 400,001-Inch-±0,00010 - 0,5--piatta-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Passo Stelo(mm) 0.5

Si trova sulla pagina di Testina micrometrica con zero regolabile, il codice articolo è il seguente: 148-501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148-501.

Tipologia prodotto

Codice componente
148-503
148-505
148-506
148-513
148-851
148-853
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

89.00 €

1 5 giorni 35-0,01Metric±2--0 - 13-piatta9,5

95.00 €

1 60 giorni 600,001-Inch-±0,00010 - 0,5--piatta-

95.00 €

1 60 giorni 35-0,01Metric±2--0 - 13-piatta9,5

107.00 €

1 5 giorni 35-0,01Metric±2--0 - 13acciaio inossidabilepiatta9,5

97.00 €

1 5 giorni 400,001-Inch-±0,00010 - 0,5--Sferico (SR4)-

97.00 €

1 5 giorni 40-0,01Metric±2--0 - 13-Sferico (SR4)9,5

Supporto tecnico