Micrometro tubolare per interni con superfici di misura temprate (137-205)

Micrometro tubolare per interni con superfici di misura temprate 137-205

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 137-205

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 944.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 1,225 g

Campo: 50 - 1,500 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

137-205

Codice componente
137-205
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(mm)

944.00 €

1 5 giorni 1,22550 - 1,500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Superfici di Misura aste temprate e rettificate ad incudine conica
Digitale / Analogico Analog Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metric
Limite di Errore ±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm Metodo di Misura 2 punti Campo di Misura(mm) 13
Stelo Passo stelo 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

Si trova sulla pagina di Micrometro tubolare per interni con superfici di misura temprate, il codice articolo è il seguente: 137-205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 137-205.

Tipologia prodotto

Codice componente
137-201
137-202
137-203
137-204
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(mm)

274.00 €

1 5 giorni 14550 - 150

390.00 €

1 5 giorni 30550 - 300

545.00 €

1 5 giorni 46050 - 500

721.00 €

1 5 giorni 84550 - 1,000

Supporto tecnico