Punta per serie 513, Acciaio (190547)

Punta per serie 513, Acciaio 190547

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 190547

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 30.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Application: Sonda

Product Type: Probe

D: φ0,5 mm

l: 11,2 mm

Ø Sfera: 0,5 mm steel


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

190547

Codice componente
190547
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type D
(mm)
l
(mm)
Ø Sfera Small Type Models Lunghezza
(mm)
Applicable Model

30.00 €

1 5 giorni SondaProbeφ0,511,20,5 mm steelSi11,2513-405(TI-112H)、513-405L(TI-112HL)、513-425(TI-152H)、513-465(TI-412H)、513-445(TI-512H)、513-455(TI-212H)、513-475(TI-112HR)、513-527(TI-713H)、513-503(TI-612H)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzioni Stili (Per modelli metrici) Standard Models Si

Si trova sulla pagina di Punta per serie 513, Acciaio, il codice articolo è il seguente: 190547.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190547.

Tipologia prodotto

Codice componente
190548
190549
190550
190653
190654
190655
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Application Product Type D
(mm)
l
(mm)
Ø Sfera Small Type Models Lunghezza
(mm)
Applicable Model

24.00 €

1 5 giorni ----0,7 mm steelSi11,2-

30.00 €

1 5 giorni ----0,5 mm steelSi1,4-

24.00 €

1 5 giorni ----0,7 mm steelSi1,4-

24.00 €

1 5 giorni SondaProbeφ0,718,70,7 mm steel-18,7513-424(TI-133H)、513-466(TI-433H)、513-426(TI-153H)、513-478(TI-133HR)

30.00 €

1 5 giorni SondaProbeφ0,518,70,5 mm steel-18,7513-424(TI-133H)、513-466(TI-433H)、513-426(TI-153H)、513-478(TI-133HR)

29.00 €

1 5 giorni ----0,7 mm steelSi41-

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico