Punta per serie 513, Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21CZA036
21CZA044
21CZA045
102824
102825
102826
103006
103010
103011
103013
103014
103017
103018
129949
131314
131315
131316
131317
131324
136013
136235
136236
137557
137558
137559
137746
137747
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Ø Sfera Modelli compatti

16.00 €

1 60 giorni -2 mm metallo duro-

16.00 €

1 5 giorni -1 mm metallo duro-

16.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duro-

16.00 €

1 5 giorni -1 mm metallo duro*²-

21.00 €

1 5 giorni -2 mm metallo duro*²-

16.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duro*²-

21.00 €

1 5 giorni -2 mm metallo duroSi

21.00 €

1 5 giorni -2 mm metallo duroSi

21.00 €

1 5 giorni -2 mm metallo duro-

16.00 €

1 5 giorni -1 mm metallo duroSi

16.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duroSi

16.00 €

1 5 giorni -1 mm metallo duroSi

16.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duroSi

20.00 €

1 60 giorni -2 mm metallo duroSi

10.00 €

1 5 giorni -1 mm metallo duro-

12.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duro-

12.00 €

1 60 giorni -1 mm metallo duro-

12.00 €

1 60 giorni -3 mm metallo duro-

12.00 €

1 5 giorni -2 mm metallo duro-

18.00 €

1 5 giorni -2 mm metallo duroSi

15.00 €

1 60 giorni -1 mm metallo duroSi

15.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duroSi

21.00 €

1 5 giorni Sonda2 mm metallo duro-

16.00 €

1 5 giorni Sonda1 mm metallo duro-

16.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duro-

16.00 €

1 5 giorni -1 mm metallo duroSi

16.00 €

1 5 giorni -3 mm metallo duroSi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzioni Stili (Per modelli metrici) Modelli standard Si

Supporto tecnico