Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
518-361-13
Accuratezza(µm) | ±(1,1 + 6L/6000) lungh. mis. in mm | Air Floating | Full-floating (per spostamento), semi floating (per misure a scansione) | Airborne Noise(dB(A)) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Bilanciamento | Contrappeso | Tempo di ricarica batterie | Appr. 3,5 h | Risoluzione(inch) | 0,000001 / 0,00001 / 0,0001 / 0,001 |
Risoluzione(mm) | 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 | Digitale / Analogico | Digitale | Display | 8,4 inch SVGA touch screen (800x600 dot, LED, with back lightning) |
Metodo di spostamento | Motor-driven (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm/s: 7 stpes)/ manual | Pollici - Metrici | Metrici / Pollici | Interfaccia | Digimatic S1 bidirectional (for wireless data transmission, Digimatic data transmission), RS-232C (for receipt printer), USB-B (for PC), UAB-A (for memory stick) |
Massa(kg) | 26,6 | Programmi memorizzabili | 50 | Operating Humidity | 20-80% RH (no condensation) |
Perpendicolarità(µm) | 5 (dopo compensazione) | Consumo(W) | Max. 49,9 | Preventive maintenance function | Notifica dello stato della riga ottica, notifica dello stato della calibrazione |
Campo(mm) | 0-977 | Note | With power grip, | Regolazione scorrimento slitta | Regolazione manuale tramite aggiunta / rimozione di pesi ausiliari |
Corsa slitta(mm) | 600 | Metodo scorrimento | Cuscinetti | Rettilineità(µm) | 4 (meccanico) |
Campo di regolazione unità display(degree) | Tilt direction: 0-40 / swivel direction: -30-180 | Alimentazione | AC adapter 100-240V, 50/60Hz / battery (Ni-MH) | Durata batteria(Time) | Approx. 4 hours |
Scala | Photoelectric INC encoder, STVC-20Z (8,1x10-6/K) |
Si trova sulla pagina di Linear Height LH-600FG, Metric/Inch, il codice articolo è il seguente: 518-361-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 518-361-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali