Analogico, fondello con asola, tipo ISO, Jeweled Bearing

Analogico, fondello con asola, tipo ISO, Jeweled Bearing
Comparatore compatto con  risoluzione 0,01 mm, ghiera Ø 40 mm. Offre i seguenti vantaggi:
- E 'ideale per l'uso in applicazioni dove lo spazio è limitato.
I marcatori dei limiti verdi sono un accessorio standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1013A-10
1044A-15
1109A-10
1911A-10
1913A-10
2050A-19
2052A-19
2109A-10
2109A-70
2110A-10
2110A-70
2113A-10
2118A-10
2119A-10
2124A-10
2310A-10
2320A-10
2330A-10
3052A-19
3058A-19
3060A-19
3062A-19
3109A-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Protezione dagli urti Scala sui due lati Contagiri Scala progressiva Punto di contatto protetto Lettura Doppia scala Funzioni Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Massa
(g)

170.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5SiSi---0-100-0--0,00222,544,56110,295

111.00 €

1 5 giorni 0,1-0,4---Si-±0-100-ISO0,01359101235190

209.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5SiSi---0-100-0--0,00122,544,55110,295

187.00 €

1 5 giorni 0,3-1,8-Si---0-50-0--0,013,56,510111332,5155

203.00 €

1 5 giorni 0,3-1,8-Si---0-100-0--0,0022,52,54,55610,50,255

113.00 €

1 5 giorni 0,4-2Si--SiSi±0-100-ISO0,01461011203201149

136.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5Si--SiSi±0-100-ISO0,01571112253301152

109.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5SiSi---0-100-0-ISO0,00122,544,55110,2148

148.00 €

1 5 giorni 0,4-2SiSi---0-100-0-ISO0,00122,544,55110,2149

136.00 €

1 5 giorni 0,4-1,8Si--Si-±0-100SiISO0,00122,544,55110,1149

167.00 €

1 5 giorni 0,4-2Si--Si-±0-100SiISO0,00122,544,55110,1150

134.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5SiSi---0-100-0-ISO0,00122,544,57120,2148

158.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5---Si-0-100-100-ISO0,0012,5466,5101,550,2146

148.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5-Si---0-100-0-ISO0,0012,5466,5101,550,2146

113.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5---Si-±0-50-ISO0,0053591011250,5146

86.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4--SiSi-±0-100-ISO0,0135910153101146

119.00 €

1 5 giorni 0,4-2--SiSiSi±0-100-ISO0,01461011203201150

151.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5--SiSiSi±0-100-ISO0,01571112253301153

230.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5Si-SiSi-±0-100-ISO0,015101112253301285

239.00 €

1 5 giorni 0,4-3Si-Si--±0-100-ISO0,016101213303501298

331.00 €

1 5 giorni 0,4-3Si-SiSi-±0-100-ISO0,019101415453801314

483.00 €

1 5 giorni 0,4-3,5Si-SiSi-±0-100-ISO0,0191217205031001332

203.00 €

1 60 giorni 0,4-1,5SiSi---0-100-0-ISO0,00122,544,55110,2270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Metrico Gambo(mm) 8

Supporto tecnico