Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
542-067
Accuratezza(µm) | ±15 | Additional Spec | Needle Contact Element | Strumenti applicabili | LGF-Z con indice di riferimento LG100 con connettore adattatore spina 21HZA196 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di calcolo (con formula) | Si | Direzione conteggio selezionabile | Si | Digitale / Analogico | Analogico |
Display | Unità Display DE-VDisplay a LED rossi 6 digit più segno8 digit all' interno del visualizzatore EV | Condizioni ambientali | 0°C a 40°C (20 % a 80 % umidità relativa, senza condensa) °C | Input segnale PRESET o reset esterno | Si |
Graduazione(mm) | 0,01 | Segnali applicabili | Onda quadra differenziale con indice di riferimento | MAX / MIN / TIR | Si |
Max frequenza di input | 1,25MHz, (onda quadra differenziale diff, fase 90°)velocità di risposta in funzione dello strumentoMax, vel di conteggio : 5Mhz | Selezione mm / pollici | Si | PRESET | Si |
Probe Tip(mm) | Needle, R = 0.2 (No.137,413) | Campo(mm) | 0-10 | Collegamento RS | Si |
Visualizzazione giudizio di tolleranza | Display a LED (Ambra, Verde, Rosso). | ZERO SET | Si | Blocco input segnale | Si |
Massa(g) | 205 | Alimentazione | Connettore (viti M3),DC da +12 a +24V,700mA (max.) per visualiz. EV700mA (max.) per display D-EVaccessori non standard | Risoluzione(mm) | 0,0005/0,001/0,005/0,01 (no display) |
Si trova sulla pagina di Display visualizzatore EV, il codice articolo è il seguente: 542-067.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 542-067.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali