Comparatore a leva, esecuzione parallela

Comparatore a leva, esecuzione parallela
Versatile comparatore a leva Mitutoyo ottimo per allineamenti su macchine utensili o applicazioni simili. Inversione automatica della direzione di misura e movimenti montati su rubini per movimenti fluidi, silenziosi e misurazioni rapide e precise. Fornito con accessori di montaggio e stili per renderlo pronto all'uso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
513-482-10T
513-484-10E
513-484-10T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(inch)
Puntalino met. duro ø2 mm No. Punto di contatto Funzioni H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Accuratezza primo giro
(inch)
Graduazione Massa
(g)

167.00 €

1 60 giorni -±0.0005-Filetto M 1,7 x 0,35Set completo0,0002-Pollici---±0,0002--±0.0005-68

147.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3-103006Campione di durezza Vickers 900HV0,05 ASTM E-92Campione di durezza Vickers 550HV0,3 ISO 6507-3-3Metrico658-30,8-Campione di durezza Vickers / 350HV0,1 / ISO 6507-353

169.00 €

1 60 giorni 0,01-0,3-103006Filetto M 1,7 x 0,35Set completo-3Metrico658-30,8--53

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Digitale / Analogico Analogico Graduazione(mm) 0,01

Supporto tecnico