Codice articolo del costruttore: 521-104
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 7,775.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Accuratezza: ±0.00001 inch
Graduazione: 0,00001 inch
Massa: 7 kg
Campo: 0 - 0.05 inch
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
521-104
Codice componente
|
---|
521-104 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (inch) | Graduazione (inch) | Massa (kg) | Campo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,775.00 € | 1 | 5 giorni | ±0.00001 | 0,00001 | 7 | 0 - 0.05 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Pollici - Metrici | Pollici | Contatto di misura | riporto in metallo duro |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di serraggio (gambo)(mm) | Ø 4-10 |
Si trova sulla pagina di Apparecchio per il controllo di comparatori, Pollici, il codice articolo è il seguente: 521-104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 521-104.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Accuratezza(inch)
Graduazione(inch)
Massa(kg)
Campo(inch)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
521-106 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Accuratezza (inch) | Graduazione (inch) | Massa (kg) | Campo (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,456.58 € | 1 | 60 giorni | ±0.00003 | 0,00003 | 7,5 | 0 - 0.2 |