Apparecchio per il controllo di comparatori (521-105)

Apparecchio per il controllo di comparatori 521-105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 521-105

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 9,456.58

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Accuratezza: ±0,0005 inch

Compact Type: Si

Lettura: -

Error of Indication One Revolution: ±0,0005 inch

Funzioni: Basic set


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

521-105

Codice componente
521-105
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza
(inch)
Compact Type Lettura Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Massa
(kg)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Massa
(g)

9,456.58 €

1 60 giorni ±0,0005Si-±0,0005Basic set0,00050,0002-7,5±0,00020,030-555

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Thread M 1,7 x 0,35 Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Metrico Forza di misura riporto in metallo duro Gambo(mm) 9,52

Si trova sulla pagina di Apparecchio per il controllo di comparatori, il codice articolo è il seguente: 521-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 521-105.

Tipologia prodotto

Codice componente
521-103
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Accuratezza
(inch)
Compact Type Lettura Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Massa
(kg)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Massa
(g)

7,775.00 €

1 60 giorni --0-5-0±0,0002Basic set with 9,52 mm stem0,00010,000117±0,000040,010-150

Supporto tecnico