Apparecchio per il controllo di comparatori, comparatori a leva e alesametri, Pollici

Apparecchio per il controllo di comparatori, comparatori a leva e alesametri, Pollici
Apparecchio di controllo per comparatori.
- Per il controllo di comparatori ad asta e a leva, alesametri e trasduttori con risoluzione 0,01 mm.
- Gli alesametri possono essere montati sia orizzontalmente sia verticalmente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

170-101-10

Codice componente
170-101-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,948.68 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Graduazione(inch) 0,0001 Pollici - Metrici Pollici
Contatto di misura in metallo duro Campo(inch) 0 - 1 Capacità di serraggio (gambo)(mm) Ø 6/8
Massa(g) 7,5

Si trova sulla pagina di Apparecchio per il controllo di comparatori, comparatori a leva e alesametri, Pollici, il codice articolo è il seguente: 170-101-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170-101-10.

Supporto tecnico