Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7231A |
7237A |
7238T |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (µm) | Accuratezza (inch) | Dimensioni base (mm) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Probe Tip (mm) | Campo (inch) | Stroke (inch) | Stroke (mm) | Prolunga (inch) | Prolunga (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.00 € | 1 | 5 giorni | ±15 | - | - | - | 0,01 | Metrico | SferaR = 1,5 mm (No. 21JAA224) | - | - | 5 | - | 10 / 20 / 30 / 30 / 100 | |||
349.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,002 | - | 0,001 | - | Pollici | SferaR = 1,5 mm (No. 21JAA242) | 0 - 8 | 0,2 | - | 0,5 / 1 / 2 / 4 | - | |||
315.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,002 | 101,6 x 16 | 0,001 | - | Pollici | SferaR = 1,5 mm (No. 21JAA242) | 0 - 8 | 0,2 | - | 0,5 / 1 / 2 / 4 | - |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Planarità base(µm) | 5 | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Massa(g) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(µm)
Accuratezza(inch)
Dimensioni base(mm)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Probe Tip(mm)
Campo(inch)
Stroke(inch)
Stroke(mm)
Prolunga(inch)
Prolunga(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali