Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2952A
Display Method | Scala graduata | Forza di misura(N) | 0,4-2,5 | Punto di contatto | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm |
---|---|---|---|---|---|
Punto di contatto protetto | Si | Lettura | 100-0 | Digitale / Analogico | Analogico |
Funzioni | ISO | Graduazione(mm) | 0,01 | H MPE (Errore di Isteresi)(µm) | 5 |
Pollici - Metrici | Metrico | MPE ogni 1/10 di giro(µm) | 7 | MPE ogni 1/2 giro(µm) | 11 |
MPE ogni 1 giro(µm) | 12 | Campo di misura MPE(µm) | 25 | R MPE (Ripetibilità)(µm) | 3 |
Campo(mm) | 30 | Campo/giro(mm) | 1 | Scala inversa | Si 3 |
Gambo(mm) | 8 | Massa(g) | 152 |
Si trova sulla pagina di Analogico, fondello con asola, tipo ISO, Quadrante a lettura inversa, il codice articolo è il seguente: 2952A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2952A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali