Codice articolo del costruttore: 2900A-70
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 177.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Forza di misura: 0,4-2 N
Scala sui due lati: -
Lettura: 40-0-40
Campo di misura MPE: 3 µm
Campo: 0,08 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2900A-70
Codice componente
|
---|
2900A-70 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Scala sui due lati | Lettura | Campo di misura MPE (µm) | Campo (mm) | Campo/giro (mm) | Corsa puntalino (mm) | Accuratezza primo giro (inch) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | 40-0-40 | 3 | 0,08 | 0,1 | 4 | - | 150 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Protezione dagli urti | Si | Punto di contatto | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analogico | Funzioni | ISO | Graduazione(mm) | 0,001 |
H MPE (Errore di Isteresi)(µm) | 2 | Pollici - Metrici | Metrico | MPE ogni 1/10 di giro(µm) | 2 |
Un giro di lancetta | Si | R MPE (Ripetibilità)(µm) | 1 | Gambo(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Analogico, fondello con asola, tipo ISO, One Revolution, Jeweled Bearing, il codice articolo è il seguente: 2900A-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900A-70.
Configura
Proprietà di base
Scala sui due lati
Accuratezza primo giro(inch)
Tipo
Forza di misura(N)
Lettura
Campo di misura MPE(µm)
Campo(mm)
Campo/giro(mm)
Corsa puntalino(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1900A-10 |
1900A-72 |
2900A-10 |
2900A-72 |
2901A-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di misura (N) | Scala sui due lati | Lettura | Campo di misura MPE (µm) | Campo (mm) | Campo/giro (mm) | Corsa puntalino (mm) | Accuratezza primo giro (inch) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | Si | 50-0-50 | 4 | 0,1 | 0,14 | 2 | - | 95 | |||
198.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | Si | 50-0-50 | 4 | 0,1 | 0,14 | 2 | - | 95 | |||
161.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | 40-0-40 | 3 | 0,08 | 0,1 | 4 | - | 149 | |||
160.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | 40-0-40 | 3 | 0,08 | 0,1 | 4 | ±3 µm | 149 | |||
146.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,5 | - | 80-0-80 | 4 | 0,16 | 0,2 | 4,1 | - | 149 |