Codice articolo del costruttore: 1167A
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 170.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Forza di misura: 0,4-1,4 N
Protezione dagli urti: -
Accuratezza: ±0,001 inch
Scala sui due lati: -
Contagiri: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1167A
Codice componente
|
---|
1167A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Protezione dagli urti | Accuratezza (inch) | Scala sui due lati | Contagiri | Punto di contatto | Scala progressiva | Punto di contatto protetto | Funzioni | Graduazione (inch) | Un giro di lancetta | Campo (inch) | Campo/giro (inch) | Scala inversa | Corsa puntalino (mm) | Tipo | Accuratezza primo giro (inch) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | - | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | 0.2 | 0,2 | - | - | - | ±0,001 | Caratteristiche |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Digitale / Analogico | Analogico | Pollici - Metrici | Pollici |
---|---|---|---|---|---|
Gambo(inch) | 0,375 | Gambo(mm) | 9,52 |
Si trova sulla pagina di Comparatore analogico, fondello con asola, tipo ANSI/AGD, il codice articolo è il seguente: 1167A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1167A.
Configura
Proprietà di base
Protezione dagli urti
Scala sui due lati
Contagiri
Scala progressiva
Punto di contatto protetto
Un giro di lancetta
Scala inversa
Corsa puntalino(mm)
Tipo
Tipo
Forza di misura(N)
Accuratezza(inch)
Punto di contatto
Funzioni
Graduazione(inch)
Campo(inch)
Campo/giro(inch)
Accuratezza primo giro(inch)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1168A |
1410A |
1411A |
1506A |
1507A |
1670A |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di misura (N) | Protezione dagli urti | Accuratezza (inch) | Scala sui due lati | Contagiri | Punto di contatto | Scala progressiva | Punto di contatto protetto | Funzioni | Graduazione (inch) | Un giro di lancetta | Campo (inch) | Campo/giro (inch) | Scala inversa | Corsa puntalino (mm) | Tipo | Accuratezza primo giro (inch) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | - | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | 0.2 | 0,2 | - | - | - | ±0,001 | Caratteristiche | |||
106.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | Si | - | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | 0,25 | 0,1 | - | - | Norme ANSI/AGD | ±0,001 | 83 | |||
106.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | Si | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | Si | - | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | 0,25 | 0,1 | - | - | Norme ANSI/AGD | ±0,001 | 90 | |||
106.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | ±0,0005 | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | Si | - | Mod. ANSI/AGD | 0,0005 | - | 0,125 | 0,05 | - | - | Norme ANSI/AGD | ±0,0005 | 90 | |||
106.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | ±0,0005 | Si | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | Si | - | Mod. ANSI/AGD | 0,0005 | - | 0,125 | 0,05 | - | - | Norme ANSI/AGD | ±0,0005 | 90 | |||
113.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | ±0,0005 | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | Si | - | Mod. ANSI/AGD | 0,0005 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | Norme ANSI/AGD | ±0,0005 | 90 |