Dial Gauge, Lug Back (1045A-01)

Dial Gauge, Lug Back 1045A-01

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1045A-01

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 116.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Campo: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1045A-01

Codice componente
1045A-01
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo
(mm)

116.00 €

1 5 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Forza di misura(N) 0,4-1,4 Punto di contatto Metallo duro; filetto: 4-48UNF
Digitale / Analogico Analogico Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metrico
Campo/giro(mm) 1 Gambo(inch) 0,375 Gambo(mm) 9,52
Tipo Norme ANSI/AGD

Si trova sulla pagina di Dial Gauge, Lug Back, il codice articolo è il seguente: 1045A-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1045A-01.

Tipologia prodotto

Codice componente
1044A-01
1230A-01
1231A-01
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Campo
(mm)

114.00 €

1 60 giorni 5

123.00 €

1 5 giorni 2,5

124.00 €

1 60 giorni 2,5

Supporto tecnico