Analogico, fondello piatto, tipo ISO, One Revolution, Jeweled Bearing (1900AB-72)

Analogico, fondello piatto, tipo ISO, One Revolution, Jeweled Bearing 1900AB-72

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1900AB-72

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 196.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Forza di misura: 0,4-1,5 N

Scala sui due lati: Si

Lettura: 50-0-50

Campo di misura MPE: 4 µm

Campo: 0,1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1900AB-72

Codice componente
1900AB-72
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Scala sui due lati Lettura Campo di misura MPE
(µm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

196.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5Si50-0-5040,10,14275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Protezione dagli urti Si Punto di contatto Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm
Digitale / Analogico Analogico Funzioni ISO Graduazione(mm) 0,001
H MPE (Errore di Isteresi)(µm) 2 Pollici - Metrici Metrico MPE ogni 1/10 di giro(µm) 2
Un giro di lancetta Si R MPE (Ripetibilità)(µm) 1 Gambo(mm) 8

Si trova sulla pagina di Analogico, fondello piatto, tipo ISO, One Revolution, Jeweled Bearing, il codice articolo è il seguente: 1900AB-72.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1900AB-72.

Tipologia prodotto

Codice componente
1900AB-10
2900AB-10
2900AB-72
2901AB-10
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Scala sui due lati Lettura Campo di misura MPE
(µm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

186.00 €

1 60 giorni 0,4-1,5Si50-0-5040,10,14275

158.00 €

1 60 giorni 0,4-1,4-40-0-4030,080,14140

160.00 €

1 5 giorni 0,4-2-40-0-4030,080,14140

143.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5-80-0-8040,160,24,1140

Supporto tecnico