Comparatore , fondello piatto,tipo ISO, One Revolution (1929AB)

Comparatore , fondello piatto,tipo ISO, One Revolution 1929AB

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1929AB

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 113.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Forza di misura: 0,4-1,4 N

Protezione dagli urti: Si

Scala sui due lati: Si

Punto di contatto protetto: -

Lettura: 50-0-50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1929AB

Codice componente
1929AB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Protezione dagli urti Scala sui due lati Punto di contatto protetto Lettura Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

113.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4SiSi-50-0-500,01359311,43,570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm Digitale / Analogico Analogico
Funzioni ISO Pollici - Metrici Metrico Un giro di lancetta Si
Gambo(mm) 8

Si trova sulla pagina di Comparatore , fondello piatto,tipo ISO, One Revolution, il codice articolo è il seguente: 1929AB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1929AB.

Tipologia prodotto

Codice componente
1929AB-62
2900AB-70
2928AB
2929AB
2929AB-60
2929AB-62
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Protezione dagli urti Scala sui due lati Punto di contatto protetto Lettura Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

128.00 €

1 60 giorni 0,4-1,4SiSi-50-0-500,01359311,43,570

176.00 €

1 5 giorni 0,4-2Si--40-0-400,00122310,080,14141

174.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4Si--2-0-20,1121525204510136

114.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4Si--40-0-400,0135730,815136

172.00 €

1 60 giorni 0,4-2Si--40-0-400,0135730,815137

158.00 €

1 60 giorni 0,4-2Si--40-0-400,0135730,815136

Supporto tecnico