Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Display Method | Scala graduata | Protezione dagli urti | Si | Accuratezza(inch) | ±0,0001 |
---|---|---|---|---|---|
Punto di contatto | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | Punto di contatto protetto | Si | Digitale / Analogico | Analogico |
Funzioni | Mod. ANSI/AGD | Graduazione(inch) | 0,0001 | Pollici - Metrici | Pollici |
Un giro di lancetta | Si | Campo(inch) | 0,008 | Campo/giro(inch) | 0,01 |
Gambo(inch) | 0,375 | Gambo(mm) | 9,52 | Corsa puntalino(mm) | 2,2 |
Tipo | Norme ANSI/AGD | Accuratezza primo giro(inch) | ±0,0001 | Massa(g) | 138 |
Configura
Proprietà di base
Forza di misura(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali