Contact Element Needle, Steel (101121)

Contact Element Needle, Steel 101121

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 101121

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 47.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Application: -

Funzioni: A: M2,5 x 0,45

Pollici - Metrici: Metrico

SR: 0,4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101121

Codice componente
101121
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Funzioni Pollici - Metrici SR
(mm)

47.00 €

1 5 giorni -A: M2,5 x 0,45Metrico0,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Contact Element Needle, Steel, il codice articolo è il seguente: 101121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101121.

Tipologia prodotto

Codice componente
137413
21AAA030
21AAA046
21AAA047
21AAA048
21AAA255
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Application Funzioni Pollici - Metrici SR
(mm)

34.00 €

1 5 giorni SondaA: M2,5 x 0,45Metrico0,2

73.00 €

1 5 giorni -A: 4-48UNFPollici-

66.00 €

1 5 giorni -A: 4-48UNFPollici-

62.00 €

1 5 giorni -A: 4-48UNFPollici-

52.00 €

1 5 giorni -A: 4-48UNFPollici-

29.00 €

1 5 giorni -A: M2,5 x 0,45Metrico0,4

Supporto tecnico