Contact Element Flat, Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21AAA345
21AAA346
21AAA347
21AAA348
120041D
120042D
120043D
120056D
131259D
131260D
131261D
131271D
137255
137399
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Accuratezza
(inch)
Additional Spec Punto di contatto Scala progressiva Lettura Digitale / Analogico Dimensioni
(mm)
Error of Indication One Revolution
(inch)
External Hold Funzioni Gauge Inputs Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici Lower Digit Blank-out MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Gambo
(mm)
Massa
(g)
Planarità
(μm)

135.00 €

1 60 giorni Metallo duro-Jeweled BearingCarbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mmSi0-100-100Analogico---A: M2,5 x 0,45--0,001-2,5Metrico-610-1,5-50,281465

152.00 €

1 60 giorni Metallo duro-with Magnetic StandThread M 1,7 x 0,35--Analogico-±0,0005-A: M2,5 x 0,45-0,0005-0,0002-Metrico---±0,0002-0,03----5

221.00 €

1 5 giorni Metallo duro-need 21HZA195------SiA: M2,5 x 0,451----MetricoSi---------5

207.00 €

1 60 giorni Metallo duro-Jeweled Bearing, ShockproofCarbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-0-100-0Analogico---A: M2,5 x 0,45--0,001-2Metrico-45-1-10,281485

40.00 €

1 5 giorni Metallo duro-for Series 1-------A: M2,5 x 0,45-----Metrico----------3

43.00 €

1 5 giorni Metallo duro-for ID-S-------A: M2,5 x 0,45-----Metrico----------3

53.00 €

1 5 giorni Metallo duro-for Series 2/ID-C/ID-H/ID-F/ID-S/ID-SS-------A: M2,5 x 0,45-----Metrico----------3

26.00 €

1 5 giorni Metallo duro-for ID-S-------A: M2,5 x 0,45-----Metrico----------3

52.63 €

1 60 giorni carburo-for ID-S, M6x1----M 6 x 1--------Pollici-----------

56.58 €

1 60 giorni carburo-for Series 1, M6x1----M 6 x 1--------Pollici-----------

69.74 €

1 60 giorni carburo-for Series 2/ID-C/ID-H/ID-F/ID-S/ID-SS-------------------------

34.21 €

1 60 giorni carburo-for ID-S-------------Pollici-----------

65.00 €

1 60 giorni Metallo duro±0,0005BracketThread M 1,7 x 0,35--Analogico-±0,0005-A: M2,5 x 0,45-0,0005-0,0002-Metrico---±0,0002-0,03--4/9,52583

69.00 €

1 60 giorni Metallo duro-Jeweled Bearing, ShockproofCarbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-0-100-0Analogico---A: M2,5 x 0,45--0,001-2Metrico-47-1-20,281483

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico