Puntalino di contatto a sfera, Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101122

Codice componente
101122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Additional Spec Jeweled Bearing, Shockproof Punto di contatto Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm
Lettura ±0-100 Digitale / Analogico Analogico Funzioni A: M2,5 x 0,45
Graduazione(mm) 0,01 H MPE (Errore di Isteresi)(µm) 6 Pollici - Metrici Metrico
MPE ogni 1/2 giro(µm) 12 Campo di misura MPE(µm) 30 R MPE (Ripetibilità)(µm) 3
Campo(mm) 50 Campo/giro(mm) 1 Gambo(mm) 8
Massa(g) 298

Si trova sulla pagina di Puntalino di contatto a sfera, Acciaio, il codice articolo è il seguente: 101122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101122.

Supporto tecnico