Codice articolo del costruttore: 05GZA033
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 46.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Remarks: Morsetto( 9 x 9 mm)
Truschini compatibili: 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10192-663-10, 192-664-10, 192-665-10514-102, 514-104, 514-106, 514-108570-230570-302, 570-304
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05GZA033
Codice componente
|
---|
05GZA033 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Remarks | Truschini compatibili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.00 € | 1 | 5 giorni | Morsetto( 9 x 9 mm) | 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10192-663-10, 192-664-10, 192-665-10514-102, 514-104, 514-106, 514-108570-230570-302, 570-304 |
Loading...
Product Type | Parti per misuratore di altezza |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetto punta a tracciare, il codice articolo è il seguente: 05GZA033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05GZA033.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Remarks
Truschini compatibili
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
901338 |
901385 |
905008 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Remarks | Truschini compatibili |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 € | 1 | 5 giorni | Morsetto (16 x 10 mm) | 570-227, 570-244 | |||
28.00 € | 1 | 5 giorni | Morsetto(12,7 x 6,35 mm) | 192-150, 192-151, 192-152, 192-153192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-248570-312, 570-313, 570-314 | |||
60.00 € | 1 | 5 giorni | Morsetto (16 x 10 mm) | 514-170 |