Truschino con comparatore e contatore, Pollici

Truschino con comparatore e contatore, Pollici
Truschino Mitutoyo a doppia colonna con comparatore e doppio contatore. Un contatore indica il valore positivo, l'altro, il valore negativo. La rilevazione della quota è possibile da qualunque punto della scala. Il comparatore indica l'ultima frazione decimale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
192-150
192-151
192-152
192-153
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Permissible Error E MPE
(inch)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Max. Permissible Error E MPE
(mm)
Errore max amm. J MPE
(mm)
Massa
(kg)

729.00 €

1 5 giorni ±0.00150.00150-12±0.03±0.044,2

1,057.00 €

1 60 giorni ±0.0020.0020-18±0.05±0.059,2

1,260.00 €

1 60 giorni ±0.0020.0020-24±0.05±0.059,8

2,310.00 €

1 60 giorni ±0.0030.0030-40±0.07±0.0717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Misuratore di altezza Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Pollici Risoluzione(inch) 0,001 Graduazione(inch) 0,001
Risoluzione(mm) 0,01

Supporto tecnico