Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07GZA000 |
900173 |
900258 |
900390 |
905200 |
905201 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Usable Height Gauge | Remarks | Truschini compatibili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | Punta a tracciare met. duro(9 x 9 mm) L. 80 mm | 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107570-302, 570-304, 570-402, 570-404 | |||
87.00 € | 1 | 5 giorni | Scriber | H4-15/20/25、H1-15/25、HDS-20C | Punta a tracciare met. duro(12,7 x 6,35 mm) 47 mm lungh | 570-227, 570-244506-207, 506-208 | |||
106.58 € | 1 | 60 giorni | - | - | Punta a tracciare in metallo duro(12,7 x 6,35 mm)lunghezza 60 mm | 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10570-312, 570-313, 570-314 | |||
417.11 € | 1 | 60 giorni | Scriber | H6-150 | Punta a tracciare met. duro(16 x 10 mm) 144 mm lungh | 514-170 | |||
219.74 € | 1 | 60 giorni | Scriber | HS-100、HDM-30A/60A/100A、HDM-30AX/60AX/100AX、HDS-100C | Punta a tracciare met. duro(9 x 9 mm) 150 mm lungh | 192-663-10, 192-664-10, 192-665-10514-108, 514-109570-230 | |||
180.26 € | 1 | 60 giorni | - | - | Punnta a tracciare riportata in metallo duro(12,7 x 6,35 mm) lunghezza 150 mm | 192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-248 |
Loading...
Product Type | Parti per misuratore di altezza |
---|
Configura
Proprietà di base
Details Type
Usable Height Gauge
Remarks
Truschini compatibili
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali