Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
209-927 |
209-928 |
209-929 |
209-934 |
209-935 |
209-936 |
209-937 |
209-938 |
209-939 |
209-940 |
209-941 |
209-942 |
209-944 |
209-945 |
209-946 |
209-947 |
209-948 |
209-949 |
209-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | ØD (mm) | Accuratezza (mm) | Campo di misura analogico selezionabile | Risoluzione digitale (mm) | Digitale / Analogico | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Protezione | Campo (mm) | Risoluzione (mm) | Suitable for Height Master | Tipo | Forza di misura (N) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962.50 € | 1 | 60 giorni | Batterie litio | 0,01 | Si | - | - | 0,001 | Metrici / pollici | IP 67 | 2,5~12,5 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 | - | Fig. 4 | 0,8-1,3 | 160 | |||
962.50 € | 1 | 5 giorni | Pacco batterie al litio | 0,01 | Si | - | - | 0,001 | Metrici / pollici | IP 67 | 5~20 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 | - | Fig. 3 | 0,8-1,3 | 160 | |||
1,055.00 € | 1 | 5 giorni | Batterie litio | 0,01 | Si | - | - | 0,001 | Metrici / pollici | IP 67 | 10~25 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 | - | Fig. 3 | 0,8-1,3 | 160 | |||
775.00 € | 1 | 5 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 2,5~12,5 | - | Contatti di misura : Taglienti in metallo duro (raggio 0,1 mm) | Fig. 1 | 0,8-1,2 | 245 | |||
775.00 € | 1 | 5 giorni | 2 batterie LR3 (AAA) | 0,015 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 5~15 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø0,6 mm | Fig. 4 | 0,8-1,2 | 260 | |||
775.00 € | 1 | 5 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 10~30 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø 1 mm | Fig. 4 | 1,1-1,6 | 270 | |||
775.00 € | 1 | 5 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 20~40 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø 1 mm | Fig. 2 | 1,1-1,6 | 270 | |||
775.00 € | 1 | 60 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 30~50 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø 1 mm | Fig. 2 | 1,1-1,6 | 275 | |||
775.00 € | 1 | 5 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 40~60 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø 1 mm | Fig. 3 | 1,1-1,6 | 285 | |||
775.00 € | 1 | 5 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 50~70 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø 1 mm | Fig. 3 | 1,1-1,6 | 285 | |||
775.00 € | 1 | 60 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 60~80 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø 1 mm | Fig. 3 | 1,1-1,6 | 290 | |||
775.00 € | 1 | 60 giorni | 2 batterie LR3 | 0,03 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 70~90 | - | Contatti di misura : Sfera in metallo duro ø 1 mm | Fig. 3 | 1,1-1,6 | 290 | |||
742.50 € | 1 | 5 giorni | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) | 0,04 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 13~43 | - | Punti di contatto : sfera in met. duro ø 1,3 mm | Fig. 4 | 1,2-1,7 | 360 | |||
1,026.25 € | 1 | 60 giorni | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) | 0,05 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 15~65 | - | Punti di contatto : sfera in met. duro ø1,5 mm | Fig. 2 | 1-1,8 | 415 | |||
742.50 € | 1 | 5 giorni | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) | 0,04 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 30~60 | - | Punti di contatto : sfera in met. duro ø1,5 mm | Fig. 3 | 1,2-1,7 | 370 | |||
752.50 € | 1 | 60 giorni | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) | 0,04 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 50~80 | - | Punti di contatto : sfera in met. duro ø 2 mm | Fig. 3 | 1,2-1,7 | 370 | |||
742.50 € | 1 | 5 giorni | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) | 0,04 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 70~100 | - | Punti di contatto : sfera in met. duro ø 2 mm | Fig. 3 | 1,2-1,7 | 375 | |||
742.50 € | 1 | 5 giorni | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) | 0,04 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 90~120 | - | Punti di contatto : sfera in met. duro ø 2 mm | Fig. 3 | 1,2-1,7 | 380 | |||
1,026.25 € | 1 | 60 giorni | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) | 0,05 | - | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digitale | - | - | IP67 | 40~90 | - | Punti di contatto : sfera in met. duro ø 2 mm | Fig. 3 | 1-1,8 | 420 |
Loading...
ABS/INC selezionabile | Si | Spegnimento automatico dopo 1/5/10 min. di non uso | Si | Tasto DATA | Si |
---|---|---|---|---|---|
Data-logger (100 valori di misura) | Si | HOLD | Si | Max. reading | Si |
Min. | Si | Conversione mm/pollici | Si | OFFSET | Si |
Tasto SET | Si | Giudizio di tolleranza | Si | LED tolleranza (rosso/ verde) | Si |
Configura
Proprietà di base
ØD(mm)
Accuratezza(mm)
Campo di misura analogico selezionabile
Risoluzione digitale(mm)
Digitale / Analogico
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Protezione
Campo(mm)
Risoluzione(mm)
Suitable for Height Master
Tipo
Forza di misura(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali