Comparatore a bracci tastatori per interni, Pollici

Comparatore a bracci tastatori per interni, Pollici
This analog Internal Dial Caliper Gauge offers you the following benefits:
- Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level)
- Optimized measuring force
- Ergonomically designed to lie securely in your hand when measuring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
209-350
209-351
209-352
209-354
209-355
209-356
209-357
209-358
209-359
209-360
209-361
209-362
209-363
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Accuratezza
(inch)
Tipo Forza di misura
(N)
Massa
(g)

755.00 €

1 60 giorni 119380,0008Fig. 10,8-1,2155

755.00 €

1 5 giorni 347980,0008Fig. 40,8-1,2160

755.00 €

1 5 giorni 83,820,0015Fig. 21,2-1,6180

755.00 €

1 60 giorni 83,820,0015Fig. 21,2-1,6180

755.00 €

1 60 giorni 83,820,0015-1,1-1,6185

883.75 €

1 60 giorni 83,820,0015Fig. 31,2-1,6195

752.50 €

1 60 giorni 83,820,0015-1,1-1,6195

712.50 €

1 60 giorni 83,820,0015-1,1-1,6200

752.50 €

1 60 giorni 83,820,0015-1,1-1,6200

797.50 €

1 60 giorni 83,820,0015-1,1-1,6200

1,737.50 €

1 60 giorni 83,820,0015-1,1-1,6220

1,142.50 €

1 5 giorni 83,820,0015-1,1-1,6230

842.50 €

1 60 giorni 83,820,0015-1,1-1,6240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pollici - Metrici Pollici

Supporto tecnico