Comparatore a bracci tastatori per interni

Comparatore a bracci tastatori per interni
Comparatore a bracci tastatori per interni. L'azzeramento viene effettuato utilizzando un anello di riscontro o un micrometro. La molla di precarico garantisce una forza di misura costante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
209-300
209-301
209-302
209-303
209-304
209-305
209-306
209-307
209-308
209-309
209-310
209-311
209-312
209-901
209-902
209-903
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza
(mm)
Graduazione
(mm)
Graduazione
(inch)
Campo
(mm)
Tipo Forza di misura
(N)
Massa
(g)

755.00 €

1 60 giorni 0,0150,005-2,5~12,5Fig. 10,8-1,2155

755.00 €

1 5 giorni 0,0150,005-5~15Fig. 40,8-1,2160

755.00 €

1 60 giorni 0,030,01-10~30Fig. 41,1-1,6180

755.00 €

1 5 giorni 0,030,01-20~40Fig. 21,1-1,6180

755.00 €

1 60 giorni 0,030,01-30~50Fig. 21,1-1,6185

755.00 €

1 60 giorni 0,030,01-40~60Fig. 31,1-1,6195

755.00 €

1 5 giorni 0,030,01-50~70Fig. 31,1-1,6195

755.00 €

1 5 giorni 0,030,01-60~80Fig. 31,1-1,6200

755.00 €

1 5 giorni 0,030,01-70~90Fig. 31,1-1,6200

755.00 €

1 60 giorni 0,030,01-80~100Fig. 31,1-1,6200

1,142.50 €

1 5 giorni 0,030,01-50~100Fig. 51,1-1,6220

1,142.50 €

1 5 giorni 0,030,01-90~140Fig. 51,1-1,6230

1,225.00 €

1 5 giorni 0,030,01-130~180Fig. 51,1-1,6230

871.25 €

1 5 giorni 0,050,050,0515~65Fig. 40,9-1,9355

871.25 €

1 5 giorni 0,05 mm0,050,0540~90Fig. 30,9-1,9370

1,000.00 €

1 60 giorni 0,050,050,0570~120Fig. 30,9-1,9380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pollici - Metrici Metrico

Supporto tecnico