Set alesametro, Pollici

Set alesametro, Pollici
Set di sei calibri telescopici Mitutoyo per la misura di diametri di fori o scanalature. Durante la misura di un foro, il tastatore precaricato a molla, si espande fino a toccare le pareti del foro stesso. Viene quindi bloccato in posizione con la manopola zigrinata sull'estremità del manico. E' necessario porre attenzione a rilevare la minima distanza tra le pareti che si ottiene generalmente effettuando diverse misure. La quota rilevata deve essere poi letta con un micrometro.Premette misure di piccoli fori e cave con strumenti già presenti in officinaLa manopola zigrinata permette maneggevolezza e sicurezza nel bloccare la quota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-903

Codice componente
155-903
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

324.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Digitale / Analogico Analogico Calibri inclusi 155-121 155-122 155-123 155-124 155-125 155-126 Pollici - Metrici Pollici
Massa(g) 15 / 25 / 35 / 75 / 80 / 100

Si trova sulla pagina di Set alesametro, Pollici, il codice articolo è il seguente: 155-903.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-903.

Supporto tecnico