Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
543-310B-10
ØD(mm) | 1 battery CR2032 | Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error | Campo di misura analogico selezionabile | Si |
---|---|---|---|---|---|
Punto di contatto | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 | Direzione conteggio selezionabile | Si | DATA/HOLD | Si |
Uscita dati DIGIMATIC | Si | Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo | Digitale / Analogico | Digitale |
Modo di misura rapido | Si | Funzione Lock | Si | H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 |
Selezione mm/pollici | No | Pollici - Metrici | Metrico | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) | 0,003 |
Max. Velocità di risposta | Illimitato | Forza di misura MPL(N) | ≤1,5 N | Blocco valore min | Si |
ON/OFF | Si | PRESET (x3) | Si | Protezione | IP42 |
R MPE (Ripetibilità)(mm) | 0,002 | Campo(mm) | 12,7 | Risoluzione(mm) | 0,001 / 0,01 |
Ø Gambo(mm) | 8 | Giudizio di tolleranza | Si | Tipo | Norme EN ISO |
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/RANGE) | Standard mode: 10 times/s fast mode: 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) | Display | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable | Massa(g) | 170 |
Durata batteria | Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month |
Si trova sulla pagina di Digital Indicator, Bore Gauge ID-C, il codice articolo è il seguente: 543-310B-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543-310B-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali