Alesametro Con Testina Micrometrica (511-843)

Alesametro Con Testina Micrometrica 511-843

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 511-843

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 531.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Graduazione: 0,0005 inch

Profonditàdi misura: 6 inch

Campotestina: 0,4 inch

Cod.Comparatore: 2922AB

Campo: 2,4~4 inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

511-843

Codice componente
511-843
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Profonditàdi misura
(inch)
Campotestina
(inch)
Cod.Comparatore Campo
(inch)
Prolunghe
(inch)

531.00 €

1 5 giorni 0,000560,42922AB2,4~40,4, 0,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(µm) 2 Digitale / Analogico Analogico Pollici - Metrici Pollici
Ripetibilità(µm) 0,5

Si trova sulla pagina di Alesametro Con Testina Micrometrica, il codice articolo è il seguente: 511-843.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 511-843.

Tipologia prodotto

Codice componente
511-844
511-847
511-856
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Profonditàdi misura
(inch)
Campotestina
(inch)
Cod.Comparatore Campo
(inch)
Prolunghe
(inch)

574.00 €

1 5 giorni 0,000560,52922AB4~6,40,4, 0,8, 0,8

1,043.00 €

1 5 giorni 0,00051022922AB16~242, 4

815.00 €

1 5 giorni 0,0001612923AB-1010-161, 2, 2

Supporto tecnico