Anello ceramica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
177-418
177-420
177-423
177-424
177-425
177-427
177-429
177-430
177-431
177-432
177-433
177-434
177-518
177-520
177-522
177-523
177-524
177-525
177-527
177-529
177-530
177-531
177-532
177-533
177-534
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
ØD
(mm)
Pollici - Metrici Cilindricità
(µm)
Ø d
(inch)
ø Nominale
(mm)
Tolerance nominal size / marked diameter
(µm)
Uncertainty of marked diameter
(µm)
Warranted calibration surface K
(mm)

268.00 €

1 5 giorni 4Metrico1-4±10,01,53,6

268.00 €

1 60 giorni 6Metrico1--±10,01,53,6

268.00 €

1 60 giorni 8Metrico1--±10,01,56,0

268.00 €

1 5 giorni 10Metrico1--±10,01,56,0

271.00 €

1 60 giorni 12Metrico1--±10,01,56,0

271.00 €

1 5 giorni 16Metrico1--±10,01,56,0

315.00 €

1 5 giorni 20Metrico1--±10,01,56,0

323.00 €

1 5 giorni 25Metrico1--±10,01,58,6

403.00 €

1 5 giorni 30Metrico1--±10,01,58,6

419.00 €

1 60 giorni 35Metrico1--±10,01,58,6

440.00 €

1 60 giorni 40Metrico1--±10,01,58,6

473.00 €

1 5 giorni 45Metrico1-45±10,01,57,6

268.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,16-±0,00040,000063,6

268.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,24-±0,00040,000063,6

268.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,275-±0,00040,000063,6

268.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,35-±0,00040,000066,0

268.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,425-±0,00040,000066,0

271.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,5-±0,00040,000066,0

271.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,65-±0,00040,000066,0

315.00 €

1 60 giorni -Pollici-0,8-±0,00040,000066,0

323.00 €

1 60 giorni -Pollici-1-±0,00040,000068,6

403.00 €

1 60 giorni -Pollici-1,2-±0,00040,000068,6

419.00 €

1 60 giorni -Pollici-1,4-±0,00040,000068,6

440.00 €

1 60 giorni -Pollici-1,6-±0,00040,000068,6

473.00 €

1 60 giorni -Pollici-1,8-±0,00040,000067,6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A Materiale Ceramica

Supporto tecnico