Squadra semplice, DIN 875

Squadra semplice, DIN 875
Squadre di controllo a 90°Squadre di controllo ad alta accuratezza, spigoli piani e rettificati di precisioneDisponibili nelle tipologie "semplici", "a filo" e "a cappello"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
916-202
916-203
916-204
916-205
916-206
916-207
916-208
916-222
916-223
916-224
916-225
916-226
916-227
916-228
916-229
916-232
916-233
916-234
916-235
916-238
916-239
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Cross Section Grade Remarks Mass
(g)
Length
(mm)

60.00 €

1 60 giorni Acciaio inox15x50acciaio inossidabile-75x50

66.00 €

1 60 giorni Acciaio inox20x50acciaio inossidabile-100x70

93.00 €

1 60 giorni Acciaio inox25x50acciaio inossidabile-150x100

139.00 €

1 60 giorni Acciaio inox30x60acciaio inossidabile-200x130

212.00 €

1 60 giorni Acciaio inox35x70acciaio inossidabile-250x165

243.00 €

1 60 giorni Acciaio inox40x80acciaio inossidabile-300x200

344.00 €

1 60 giorni Acciaio inox45x100acciaio inossidabile-400x265

36.00 €

1 60 giorni -15x51Acciaio8575x50

44.00 €

1 60 giorni -20x51Acciaio130100x70

50.00 €

1 5 giorni -25x51Acciaio270150x100

66.00 €

1 5 giorni -30x61Acciaio585200x130

89.00 €

1 5 giorni -35x71Acciaio840250x165

108.00 €

1 60 giorni -40x81Acciaio1300300x200

172.00 €

1 60 giorni -45x101Acciaio-400x265

195.00 €

1 60 giorni -50x101Acciaio-500x330

28.00 €

1 60 giorni -15x52Acciaio8575x50

33.00 €

1 60 giorni -20x52Acciaio130100x70

40.00 €

1 5 giorni -25x52Acciaio270150x100

50.00 €

1 5 giorni -30x62Acciaio530200x130

106.00 €

1 5 giorni -35x72Acciaio-400x100

133.00 €

1 60 giorni -40x82Acciaio-500x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuracy Conforme DIN 875

Supporto tecnico