Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
182-302 |
182-303 |
182-305 |
182-307 |
182-309 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (inch) | Accuratezza (mm) | Additional Spec | Campo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,006 | ±0,15 | 6 inch, 150 mm | 0 - 6 | |||
18.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,006 | ±0,15 | 8 inch, 200 mm | 0 - 8 | |||
23.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,006 | ±0,15 | 12 inch, 300 mm | 0 - 12 | |||
40.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,008 | ±0,15 | 20 inch, 500 mm | 0 - 20 | |||
89.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,01 | ±0,2 | 40 inch, 1,000 mm | 0 - 40 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Graduazione(inch) | 1/16, 1/32, 1/64 | Graduazione(mm) | 1, 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Pollici / metrici | Larghezza(inch) | 0,625 |
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(inch)
Accuratezza(mm)
Additional Spec
Campo(inch)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali