Universal Protractor, Pollici

Universal Protractor, Pollici
Goniometro universaleStrumento per la misura di angoli su macchine, staffaggi, moduli.Con regolazione micrometrica, lettura esente da parallasse.Comprende lente di ingrandimento.Con dispositivo di collegamento per truschini serie 192.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
187-902-10
187-904-10
187-906-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bordo a lama
(degree)
Lunghezza Riga
(inch)

422.00 €

1 5 giorni Bordi 60°, 45°, 30°6, 12

300.00 €

1 60 giorni Bordi 60°, 45°6

315.00 €

1 5 giorni Bordi 60°, 45°12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Goniometro Graduazione 5ft (0° - 90° - 0°) Pollici - Metrici Pollici

Supporto tecnico