Adapter plate

Adapter plate
Opti-fix series Adapter for the connection of straight profile rails and the basic circular clamping profile "opti-round".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550976

Codice componente
K550976
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.16 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Application Vision Component Type Base component
Descrizione opti-fix series Adapter for the connection of straight profile rails and the basic circular clamping profile ""opti-round"". Height 1(mm) 10 Length 1(mm) 50
Massa(g) 20 Product Line opti-fix Raggio(mm) R95,0
Units 1 Width 1(mm) 20

Si trova sulla pagina di Adapter plate, il codice articolo è il seguente: K550976.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550976.

Supporto tecnico