Blocco a V con staffa (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

172-378

Codice componente
172-378
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

402.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Descrizione Max. dimensione pezzo: Ø 25 mm
Dimensioni: 90 x 65 x 100 mm
Massa: 0,8 kg
Width of Block(mm) 41

Si trova sulla pagina di Blocco a V con staffa, il codice articolo è il seguente: 172-378.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 172-378.

Supporto tecnico